Marque: Burndy
No de catalogue: YA4CA8
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA4CA8
Code de couleur
Green
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810568774
UPC 14 Digit GTIN
00781810568774
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
19200
Quantité dans l'emballage
20