HUBBELL CANADA
Borne à compression en aluminium, YAAKIT1
Image of YAAKIT1 Borne à compression en aluminium, YAAKIT1

Borne à compression en aluminium, YAAKIT1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAAKIT1

Transformer Lug Kit, #6-2 AWG, 2/0 AWG-300 kcmil.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAAKIT1

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

KIT DE COSSES DE TRANSFORMATEUR

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810033470

UPC 14 Digit GTIN

00781810033470

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG - 300 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG - 300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

KIT DE COSSES DE TRANSFORMATEUR

Logistique

Contenu de l'emballage

(8) YA2C-A5, (4) YA30-A7;(8) 1/4-20 x 3/4 in Bolts;(8) 1/4-20 in HN Nut;Captive to Nut

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

1