Marque: Burndy
No de catalogue: YA27L3G1
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA27L3G1
Code de couleur
Orange
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810461150
UPC 14 Digit GTIN
00781810461150
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.00 pouces
Dimension - D en pouces
0.70 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.62 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
55 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.16 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille des filets
5/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
150 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
23200
Quantité dans l'emballage
100