HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-250 kcmil, goujon 5/16", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA29U
Image of KA29U Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-250 kcmil, goujon 5/16", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA29U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-250 kcmil, goujon 5/16", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée, KA29U

Marque: Burndy

No de catalogue: KA29U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-250 kcmil, goujon 5/16", 1 vis, nominale Al/Cu, étamée.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KA29U

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain

UPC

781810370155

UPC 14 Digit GTIN

00781810370155

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.94 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.14 in

Dimension - Hauteur en millimètres

29 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.14 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.02 in

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.00 pouces

Dimension - N en pouces

0.47 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.33 in

Hauteur de l'emballage

2.3 in

Largeur de l'emballage

3.55 in

Longueur de l'emballage

10.1 in

Poids de l'emballage

2.78 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Diamètre nominal

0.184, 0.184, 0.206, 0.232, 0.232, 0.260, 0.260, 0.292, 0.320, 0.328, 0.360, 0.368, 0.390, 0.414, 0.438, 0.464, 0.492, 0.522, 0.528, 0.574, 0.600

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6-250

Conducteurs - AL taille Str

6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6-250

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250

Nombre de conducteurs

1

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-250 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

250