Marque: Burndy
No de catalogue: YGHA28N
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGHA28N
Indice de matrice
17
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810158388
UPC 14 Digit GTIN
00781810158388
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-9/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.18 pouces
Dimension - D en pouces
1.27 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.89 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
81 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.22 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.18 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL468A-468B;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
5760
Quantité dans l'emballage
10