HUBBELL CANADA
Image of CUPX-375 Bouchon de fermeture en aluminium ⅜" NPT, CUPX-375

Bouchon de fermeture en aluminium ⅜" NPT, CUPX-375

Marque: Killark

No de catalogue: CUPX-375

Bouchon de fermeture en aluminium ⅜" NPT.

  • Threaded hubs (NPT)
  • To close up a tapped hole or hub

Les bouchons filetés Killark sont utilisés pour boucher les trous taraudés ou les moyeux. Disponible dans une large gamme de tailles et fini en aluminium, acier et fer sans cuivre avec galvanoplastie en zinc.

Général

Catalog Number

CUPX-375

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

CUP Series

Type

Square Head Plug

Type de fini

Natural

UPC

783936097565

Dimensions

Taille du moyeu

3/8"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer