Marque: Killark
No de catalogue: PLUG5
Moyeux filetés (NPT).
Application
Pour fermer un trou ou un moyeu collé.
Catalog Number
PLUG5
Couleur
Gris Brillant
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
PLUG Series
Type
Prise encastrée
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936010656
Dimensions
2.063 po x 2.063 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2.063 in
Longueur
2.063 in
Poids
0.47 lb
Poids brut de l'emballage
0.47
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10