Marque: Killark
No de catalogue: B7MS1P
Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie. Classés NEMA 4, 4X, ils offrent une protection contre l'eau dirigée par un tuyau et la corrosion. Pré-percé pour faciliter l'installation des démarreurs sur le terrain. Bouton poussoir
Actionneur
Pushbutton
Application
La série PRISM B7MS de démarreurs manuels à tension de ligne sans inversion et de coffrets est adaptée aux applications nécessitant le démarrage et l'arrêt manuels en ligne de petits moteurs CA monophasés et polyphasés, et où une protection contre les surcharges est nécessaire.
Catalog Number
B7MS1P
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Puissance max. (hp)
30
Série
B7MS Series
Type
Boîtier compact à boutons-poussoirs en aluminium sans démarreur
UPC
783936010007
Dimensions
10 po x 7.5 po x 9.25 po
Hauteur
9.25 in
Largeur
7.5 in
Longueur
10 in
Poids brut de l'emballage
11.05
Tension nominale
600 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Actionneur
Pushbutton
Puissance max. (hp)
30