HUBBELL CANADA
Bryant, gestion des fils et des câbles, poignée de câble, maillure, oeillet unique, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po, SCD250
Image of SCD250 Bryant, gestion des fils et des câbles, poignée de câble, maillure, oeillet unique, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po, SCD250

Bryant, gestion des fils et des câbles, poignée de câble, maillure, oeillet unique, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po, SCD250

Marque: Bryant

No de catalogue: SCD250

Bryant, gestion des fils et des câbles, poignée de câble, maillure, oeillet unique, gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po.

  • Maille souple
  • Œil unique
  • Gamme de câbles de 2,50 à 2,99 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

2200

Catalog Number

SCD250

Construction

Woven

Force de rupture approximative

11,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Slack Grip

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786271623

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

2.50 in-2.99 in

Taille du câble

2.50-2.99" (6.35-7.59)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

2200

Force de rupture approximative

11,000 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

2