HUBBELL CANADA
Bryant, gestion des fils et des câbles, tire-câble, maillure, oeillet unique, 1.75-1.99" câble déserré, SCD175
Image of SCD175 Bryant, gestion des fils et des câbles, tire-câble, maillure, oeillet unique, 1.75-1.99" câble déserré, SCD175

Bryant, gestion des fils et des câbles, tire-câble, maillure, oeillet unique, 1.75-1.99" câble déserré, SCD175

Marque: Bryant

No de catalogue: SCD175

Bryant, gestion des fils et des câbles, tire-câble, maillure, oeillet unique, 1.75-1.99" câble déserré.

  • Maille souple
  • Œil unique
  • Gamme de câbles de 1,75 à 1,99 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

2000

Catalog Number

SCD175

Construction

Woven

Force de rupture approximative

10,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Slack Grip

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786271586

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.75 in-1.99 in

Taille du câble

1.75-1.99" (4.44-5.05)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

2000

Force de rupture approximative

10,000 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

2