HUBBELL CANADA
Bureau pour WC1436B Acier au carbone - Gris, WC1436W
Image of WC1436W Bureau pour WC1436B Acier au carbone - Gris, WC1436W

Bureau pour WC1436B Acier au carbone - Gris, WC1436W

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WC1436W

Bureau pour WC1436B Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des compteurs, des interrupteurs, etc. peuvent être montés sur le tableau de bord. Les composants intérieurs sont motorisés sur des sous-panneaux fixes, des sous-panneaux pivotants ou des cornières de rack de relais (les panneaux sont en option). La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. De nombreux accessoires et combinaisons variables rendent ces consoles très polyvalentes.

Fabriqué en acier de calibre 14. Les coutures sont continuellement soudées et rectifiées. Les bureaux sont amovibles et se fixent facilement à l’avant de la console.

Général

Application

For use with WC1436B console.

Catalog Number

WC1436W

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

WC14 Series

Type

Console Writing Desk

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

Mounting Hardware

UPC

786725444106

Dimensions

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

1.5 in

Largeur

36 in

Largeur actuelle

36.13 in

Poids

12 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

10.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1