HUBBELL CANADA
Image of HBLI12BS Butée à bille noire, SJ 12/3 - 12/4, SW 16/4, HBLI12BS
Image of HBLI12BS Butée à bille noire, SJ 12/3 - 12/4, SW 16/4, HBLI12BS

Butée à bille noire, SJ 12/3 - 12/4, SW 16/4, HBLI12BS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI12BS

Butée à bille noire, SJ 12/3 - 12/4, SW 16/4.

Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • SJ 12/3 - 12/4
  • SW 16/4

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLI12BS

Charge de travail

Heavy Duty

Couleur

Black

Série

inREACH® Series

Type

Ball Stop

Type

Accessory

UPC

783585586182

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty