HUBBELL CANADA
Câble d'acier isolé de 3 pieds avec pince crocodile et pince en C, GCSI-AC-03
Image of GCSI-AC-03 Câble d'acier isolé de 3 pieds avec pince crocodile et pince en C, GCSI-AC-03

Câble d'acier isolé de 3 pieds avec pince crocodile et pince en C, GCSI-AC-03

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: GCSI-AC-03

Câble d'acier isolé de 3 pieds avec pince crocodile et pince en C.

  • Câble toronné pour une flexibilité et une conductivité maximales
  • Les câbles antistatiques empêchent les étincelles dues à l'électricité statique générée par le mouvement et l'écoulement de liquides inflammables
  • Les câbles isolés ont une gaine Safety Orange.

Général

Catégorie de produit

Grounding

Catalog Number

GCSI-AC-03

Longueur de câble

3

Type

Cable with Connectors

UPC

783246004598

Dimensions

Longueur de câble

3