HUBBELL CANADA
Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 10'., CEXT332MFL10
Image of CEXT332MFL10 Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 10'., CEXT332MFL10

Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 10'., CEXT332MFL10

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT332MFL10

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 10 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • Configuration de câblage 332
  • Extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") leur permettant d'être connectées sur le terrain selon les besoins

332 Family, Male/Female Connection

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT332MFL10

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Access Floor

Matériau

Composite

Série

Zone Distribution

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526492

Dimensions

Longueur

120 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor