HUBBELL CANADA
Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 15 pieds, CEXT332MFL15
Image of CEXT332MFL15 Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 15 pieds, CEXT332MFL15
Image of CEXT332MFL15 Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 15 pieds, CEXT332MFL15

Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 15 pieds, CEXT332MFL15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT332MFL15

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 15 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • Configuration de câblage 332
  • Extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") leur permettant d'être connectées sur le terrain selon les besoins

332 Family, Male/Female Connection

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT332MFL15

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

Zone Distribution

Matériau

Composite

Méthode de montage

Access Floor

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526508

Dimensions

Longueur

180 in

Poids

5 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor