HUBBELL CANADA
Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds, CEXT332MFL30
Image of CEXT332MFL30 Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds, CEXT332MFL30

Câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds, CEXT332MFL30

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT332MFL30

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 332, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • Configuration de câblage 332
  • Extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") leur permettant d'être connectées sur le terrain selon les besoins

332 Family, Male/Female Connection

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT332MFL30

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Access Floor

Matériau

Composite

Série

Zone Distribution

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526539

Dimensions

Longueur

360 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor