HUBBELL CANADA
Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion femelle/ouverte, longueur 1'., CEXT422FWL01XP
Image of CEXT422FWL01XP Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion femelle/ouverte, longueur 1'., CEXT422FWL01XP

Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion femelle/ouverte, longueur 1'., CEXT422FWL01XP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT422FWL01XP

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion femelle/ouverte, 1' de longueur.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • configuration de câblage 422
  • extrémités femelle (alimentation "IN") / extrémité ouverte (alimentation "OUT") permettant de les connecter sur le terrain en fonction des besoins.

422 Family, Female/Open Connectio

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT422FWL01XP

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Access Floor

Matériau

Composite

Série

Zone Distribution

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526423

Dimensions

Longueur

12 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor