HUBBELL CANADA
Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds, CEXT422MFL30
Image of CEXT422MFL30 Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds, CEXT422MFL30

Câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds, CEXT422MFL30

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT422MFL30

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 422, connexion mâle/femelle, longueur 30 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • configuration de câblage 422
  • extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") permettant de les connecter sur le terrain en fonction des besoins.

422 Family, Male/Female Connection

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT422MFL30

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Access Floor

Matériau

Composite

Série

Zone Distribution

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526409

Dimensions

Longueur

360 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor