Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSOBXP28D
Non-Metallic Door Only
Application
Wall Mount Network Enclosures
Application - pour utilisation sur
NSOBXP28B
Catalog Number
NSOBXP28D
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Cabinet Accessories
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic
Série
NSO
Taille
30 x 17.5 x 0.4
Type
Non-Metallic
Type
NetSelect
Type de fini
Satin
UPC
883778506512
Capacité en pieds cubes
196 cu.in
Hauteur
28 in
Largeur
17.5 in
Profondeur
0.4 in
Taille
30 x 17.5 x 0.4
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 1863
Nombre d'unités sur la palette
39
Quantité dans l'emballage
1