HUBBELL CANADA
Image of PENACARTRIDGE Cartouche pour PENETROX A, PENACARTRIDGE

Cartouche pour PENETROX A, PENACARTRIDGE

Marque: Burndy

No de catalogue: PENACARTRIDGE

Cartouche pour PENETROX A.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Général

Application - pour utilisation sur

Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper

Catalog Number

PENACARTRIDGE

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-15 °F

Température de déclenchement (°F)

230 °F

Type d'emballage

Cartridge

UPC

781810365502

UPC 14 Digit GTIN

00781810365502

Viscosité à 100 °F

305 °F

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température de déclenchement (°F)

230 °F

Viscosité à 100 °F

305 °F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

25

Taille de l'emballage

1 lb