HUBBELL CANADA
CB14212S-1/4" X 2" X 12" BARRE DE TERRE., CB14212S
Image of CB14212S CB14212S-1/4" X 2" X 12" BARRE DE TERRE., CB14212S

CB14212S-1/4" X 2" X 12" BARRE DE TERRE., CB14212S

Marque: thermOweld

No de catalogue: CB14212S

CB14212S-1/4" X 2" X 12" GRD. BARRE.

Général

Catalog Number

CB14212S

UPC

781810680766