HUBBELL CANADA
Image of HBL2000CAIV Chemin de câble en métal 5' Couverture, HBL2000, HBL2000CAIV

Chemin de câble en métal 5' Couverture, HBL2000, HBL2000CAIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2000CAIV

Chemin de câble en métal avec couvercle de 5 pieds, série HBL2000.

  • Applications d'alimentation de plus grande capacité
  • disponible uniquement en couverture ou en options de base et de couverture
  • la couverture mesure 0,040 pouce (1,016) d'épaisseur, ce qui permet jusqu'à 600 V AC.

Général

Catalog Number

HBL2000CAIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Performance

Electrical - Rating - 600V Rated

Série

  • HBL2000
  • HBL2000A

Spécifications

  • Channel Area (sq. in.) - 0.89
  • Cover Thickness - 0.040 in. (1.016)
  • Material - Galvanized Steel

Type

Single Channel

Type

Couvercle seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBL2000

UPC

783585214078

Dimensions

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Liée à l'opération

Performance

Electrical - Rating - 600V Rated

Logistique

Quantité dans l'emballage

50