HUBBELL CANADA
Chemin de câble métallique HBL6750, plaque de recouvrement d'appareil, 3 groupes, deux vides, une ouverture de 1,60 pouce, HBL6747JXXIV
Image of HBL6747JXXIV Chemin de câble métallique HBL6750, plaque de recouvrement d'appareil, 3 groupes, deux vides, une ouverture de 1,60 pouce, HBL6747JXXIV

Chemin de câble métallique HBL6750, plaque de recouvrement d'appareil, 3 groupes, deux vides, une ouverture de 1,60 pouce, HBL6747JXXIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6747JXXIV

Chemin de câbles en métal série HBL6750, plaque de recouvrement d'appareil, 3 groupes, deux vides, une ouverture de 1,60 pouce.

  • Architecture de système ouvert disponible
  • Les plaques de recouvrement aident à dissimuler les espaces disgracieux causés par des erreurs de coupe
  • Les plaques de recouvrement qui se chevauchent offrent une flexibilité pour les applications d'alimentation, de données, de voix, audio et vidéo.

Général

Catalog Number

HBL6747JXXIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Série

HBL6750 Series

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Round Opening and Blank

Type

Plaques de recouvrement

Type d'article

Série HBL6750

UPC

783585218168

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5