HUBBELL CANADA
Image of PB3BC10 Chemin de câble NM, BaseTrak, base et couvercle, longueur 10'., PB3BC10

Chemin de câble NM, BaseTrak, base et couvercle, longueur 10'., PB3BC10

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB3BC10

Chemin de câble non-métallique, série BaseTrak, base et couvercle, longueur 10'.

  • Répertoriés UL et certifiés CSA jusqu'à 600 volts
  • Les chemin de câbles à verrouillage à un ou deux canaux ont une double classification pour les applications d'alimentation et de données, ce qui réduit les besoins en stock.

Standard

Général

Application

Base et couverture de 10 pieds

Catalog Number

PB3BC10

Construction

Plastique extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Ouvertures défonçables

Aucun

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PB3

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 10 ft. (3m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Three Channel

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

PB3, BaseTrak à 3 canaux

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585090764

Dimensions

Largeur

4.5 in

Longueur

10 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

60