Marque: Burndy
No de catalogue: MR4C
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Uninsulated Terminals and Splices
Catalog Number
MR4C
Nom de commerce
HYTOOL™
Type
Crimper
Type d'outil
Full Cycle Ratchet Crimper
Type de matrice
Permanent Die Grooves
UPC
781810772003
UPC 14 Digit GTIN
00781810772003
Dimensions
11.75 po x 3.62 po x 1.00 po
Hauteur
1 in
Largeur
3.62 in
Longueur
11.75 in
Poids
2.3 lb
Plages de sertissage
#9 - #4 AWG
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only