HUBBELL CANADA
Coffrets, FPTV, 4-groupes, métallique, blanc, NSAV124M
Image of NSAV124M Coffrets, FPTV, 4-groupes, métallique, blanc, NSAV124M

Coffrets, FPTV, 4-groupes, métallique, blanc, NSAV124M

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSAV124M

Coffrets, FPTV, 4-groupes, métallique, blanc.

Le boîtier de connexion Hubbell netSELECT® FPTV offre une connectivité et une alimentation haute densité dans le mur. Les connexions murales permettent aux écrans plats et aux tableaux intelligents interactifs de s'encastrer sans cordons pendants. Il s'installe rapidement sur des montants ou des plaques de plâtre sans composants ni matériel supplémentaires. Le boîtier est conçu pour s'adapter aux grands rayons de courbure associés aux types de câbles actuels tels que HDMI, DVI, RG6/UQ et VGA. La base est construite en acier laminé à froid de calibre 18, ce qui assure la solidité et répond aux exigences de la construction résidentielle et commerciale de grande hauteur. La finition en poudre blanche offre une durabilité et une apparence qui se fond dans le mur.

  • Connexions encastrées pour l'audiovisuel, l'alimentation et les données
  • Permet aux câbles de grande taille et de haute densité de tenir dans l'espace le plus réduit possible
  • Les connexions encastrées permettent aux écrans plats d'être affleurants sans que les câbles ne traînent
  • S'encastre facilement dans les montants ou les plaques de plâtre sans ajout de matériaux.

Général

Catalog Number

NSAV124M

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

FPTV

Taille

4-Gang

Type

Boxes

UPC

883778504884

Dimensions

Taille

4-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

121

Quantité dans l'emballage

1