HUBBELL CANADA
Collier de mise à la terre, câble vers tuyau d'eau, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1", avec vis zinguées., CZ11
Image of CZ11 Collier de mise à la terre, câble vers tuyau d'eau, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1", avec vis zinguées., CZ11

Collier de mise à la terre, câble vers tuyau d'eau, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1", avec vis zinguées., CZ11

Marque: Burndy

No de catalogue: CZ11

Collier de mise à la terre, câble vers tuyau d'eau, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1", avec vis zinguées.

Zinc moulé sous pression avec quincaillerie en acier zingué

Général

Application

For Bare Wire

Catalog Number

CZ11

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

DIE CAST CLAMPS

Matériau

Zinc, Cast

Matériel - quincaillerie

Zinc Plated Steel

Plaqué

N

Type

Grounding Mechanical

Type de placage

Zinc

UPC

781810142387

UPC 14 Digit GTIN

00781810142387

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

40 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

56 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.63 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.25 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de fils pleins taille tuyau

1/2" - 1"

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

1/2 in-1 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

1/2 in;3/4 in;1 in

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8-2

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - taille de câbles blindés

N

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12500

Quantité dans l'emballage

100