Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS450700PC304L
Catalog Number
CTSS450700PC304L
Force de rupture minimum en livres
450
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIELLEMENT ENDUIT
UPC
781810647622
UPC 14 Digit GTIN
00781810647622
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
7.09
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
700 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
12.7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
27,56 pouces
Hauteur de l'emballage
1.2 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
5.9 in
Longueur
27.56 in
Longueur de l'emballage
32 in
Poids de l'emballage
3.39 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
450
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIELLEMENT ENDUIT
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
1000