HUBBELL CANADA
Image of IMF2W Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 2-groupes, blanc, IMF2W

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 2-groupes, blanc, IMF2W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMF2W

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 2-groupes, blanc.

  • Cadre de module à chargement frontal
  • 2 groupes
  • Blanc

Accepts All iStation Moudles 6-Units

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IMF2W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Modular Plate Style - Plate Frame
  • Order Quantity - Carton of 20
  • Plate Gang - 2
  • Plate Style - Modular
  • Unit Package - 1

Type d'article

UPC

662620827384

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Horizontal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

10