Marque: Burndy
No de catalogue: YGHP29C6W6W
Application
For Direct Burial In Earth And Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGHP29C6W6W
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Marque des goujons
HYTAP
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810085295
UPC 14 Digit GTIN
00781810085295
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
8 AWG-5 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 -250 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
8 AWG-5 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG
Conducteurs - Plage de série Rebar
3 -4
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1/2 in-5/8 in
Conducteurs - Série Rebar
3 ;4
Conducteurs - Taille Rod
1/2 in;5/8 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
7250
Quantité dans l'emballage
25