Marque: Raco
No de catalogue: 2960
Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2960
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169029602
Dimensions
4 po x 3.5 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
3.5 in
Longueur
4 in
Poids
1.777 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
900
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5