Marque: Killark
No de catalogue: ZN208-EX
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZN208-EX
Code de couleur
Blue
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage du cordon
.375-.500,
Série
Z-EX Series
Type
Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation
Type de fini
Natural
UPC
783936974774
Dimensions
1.79 po x 0.562 po x 2.8 po
Hauteur
2.8 in
Largeur
0.562 in
Longueur
1.79 in
Poids brut de l'emballage
0.17
Taille du moyeu
3/4"
Plage de câbles
.375 - .500 in
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
15