Marque: Killark
No de catalogue: ZN208CR
Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.
Application
Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations off-shore et à quai.
Catalog Number
ZN208CR
Code de couleur
Blue
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Plage du cordon
.375-.500,
Série
Z Series
Type
Connecteur de cordon à 90°.
Type de fini
Natural
UPC
783936989853
Dimensions
2 po x 1 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
1 in
Longueur
2 in
Poids brut de l'emballage
0.12
Taille du moyeu
3/4"
Plage de câbles
.375 - .500 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
15