Marque: Burndy
No de catalogue: GSTUD38HY
Caractéristiques : Le VERSITAIL peut être soudé aux surfaces en acier rapidement et facilement à l'aide d'un équipement de construction normal. Le VERSITAIL élimine le meulage à disque coûteux et la nécessité d'exposer le métal vierge, le processus de soudage brûle l'oxydation et l'écaillage afin d'obtenir des surfaces en acier.
Application
Pour connecteurs à compression et connecteurs mécaniques
Catalog Number
GSTUD38HY
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYGROUND, VERSITAIL
Matériau
Acier
Nom de commerce
VERSITAIL™
Plaqué
Y
Type
GSTUD-HY
Type de placage
Nickel
UPC
781810220887
UPC 14 Digit GTIN
00781810220887
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
16/41 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.39 pouces
Dimension - D en pouces
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
148 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.81 pouces
Dimension - Taille du piquet de terre
3/8 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3 AWG
Conducteurs - Plage de tailles de rods
3/8 in
Conducteurs - Taille Rod
3/8 in
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3920
Quantité dans l'emballage
10