HUBBELL CANADA
Connecteur à sertir à angle droit 90⁰ de 1 po, non isolé, 2694
Image of 2694 Connecteur à sertir à angle droit 90⁰ de 1 po, non isolé, 2694

Connecteur à sertir à angle droit 90⁰ de 1 po, non isolé, 2694

Marque: Raco

No de catalogue: 2694

Connecteur à sertir à angle droit 90⁰ de 1 po, non isolé.

  • La construction métallique robuste assure la protection mécanique de la goulotte
  • Autres tailles disponibles

Général

Catalog Number

2694

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de connecteur

Squeeze

Type de raccord

Connectors

UPC

050169026946

Dimensions

Dimensions

1.844 po x 2.344 po x 2.23 po

Hauteur

2.23 in

Hauteur de l'emballage

4.84 in

Largeur

2.344 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

1.844 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.3 lb

Poids de l'emballage

1.9 lb

Taille du marché

1 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Squeeze

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

50