HUBBELL CANADA
Connecteur Snap-Fit, F-Coax, SFFBX
Image of SFFBX Connecteur Snap-Fit, F-Coax, SFFBX

Connecteur Snap-Fit, F-Coax, SFFBX

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFFBX

Snap-Fit, connecteur F-Coax.

Connecteurs de type F : distribue un signal vidéo de haute qualité au poste de travail. Ces connecteurs s'installent en un clin d'œil et fournissent une terminaison à visser rapide et facile. Compatible avec la télévision, le CATV et la vidéosurveillance, les systèmes de cinéma maison et de divertissement, les systèmes satellite, de sécurité et de surveillance, les applications VCR/DVD.

  • Snap-Fit
  • Connecteur coaxial F
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit F-Connector

Catalog Number

SFFBX

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Nickel, 2GHz

Type

F-Type

Type d'article

UPC

662620809809

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25