HUBBELL CANADA
Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110Terminaux, 1.5-Unit, Noir, IMU11015BK
Image of IMU11015BK Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110Terminaux, 1.5-Unit, Noir, IMU11015BK

Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110Terminaux, 1.5-Unit, Noir, IMU11015BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMU11015BK

Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110 bornes, 1.5-Unit, Noir.

  • Kit 2.0 TR/TX
  • A/B
  • 110 bornes
  • 1,5 unités

Standard Product

Général

Catalog Number

IMU11015BK

Couleur

Noir

Marque des goujons

Copper Solutions

Températures nominales

Per TIA

Type

iStation Module

Type de montage

Mounts into iStation Frame

UPC

662620605272

Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

None

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25