HUBBELL CANADA
Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.47", PG13.5, SECP13GA
Image of SECP13GA Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.47", PG13.5, SECP13GA
Image of SECP13GA Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.47", PG13.5, SECP13GA
play
Kellems Wire Management Solutions

Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.47", PG13.5, SECP13GA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECP13GA

Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.47", PG13.5.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECP13GA

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Série

Low Profile PG

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .17"-.47" (4.3-11.9)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - PG13.5

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Low Profile Cord Connectors

UPC

783585018300

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

PG13.5

Taille du moyeu

PG13.5

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.17-0.47 in (4.3-11.9 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

50