HUBBELL CANADA
Console d'interface opérateur N12 12X12 en acier au carbone - Gris, WC12C12
Image of WC12C12 Console d'interface opérateur N12 12X12 en acier au carbone - Gris, WC12C12

Console d'interface opérateur N12 12X12 en acier au carbone - Gris, WC12C12

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WC12C12

Console d'interface opérateur N12 12X12 en acier au carbone - gris.

Conçu pour abriter une variété de dispositifs électroniques de contrôle ou d’instrumentation. Les consoles offrent une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. La conception flexible permet un montage sur un ou deux côtés, créant des surfaces de contrôle de 30 degrés ou 60 degrés. Les consoles peuvent être montées sur des bureaux, des socles ou d'autres surfaces planes.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • Les joints sont soudés en continu et meulés
  • Dispositions pour la mise à la terre

Bodies and doors fabricated from 14 gauge steel. Continuously welded seams ground smooth, less knockouts or holes. Captive cover screws thread into sealed wells. Control panel is continuously hinged along bottom edge. Closed cell oil resistant neoprene gasket. Grounding provisions included.

Général

Application

Designed to house a variety of electronic control or instrumentation devices. Consolets provide protection from dust, dirt, oil, and water. Flexible design allows for mounting on either of two sides, creating control surfaces of 30 degrees or 60 degrees.

Catalog Number

WC12C12

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

WC-C Series

Type

Consolets

Type de couvercle

Screw

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725441204

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

12 in

Poids

15 lb

Profondeur

9 in

Profondeur actuelle

9.09 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18

Quantité dans l'emballage

1