HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, 40' de longueur, PC6AY40
Image of PC6AY40 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, 40' de longueur, PC6AY40

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, 40' de longueur, PC6AY40

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AY40

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, 40' de longueur.

  • Cat6A
  • 10 GHz
  • Blindé
  • Étiqueté
  • Jaune

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Catalog Number

PC6AY40

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620215525

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA