Marque: Burndy
No de catalogue: YRA1CU1
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1 Hole
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YRA1CU1
Indice de matrice
243;BG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810016886
UPC 14 Digit GTIN
00781810016886
Ãpaisseur - fondation/plaque (?)
0.29 in
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-9/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,960 pouce
Dimension - D en pouces
1.19 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.64 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
67 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.62 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR taille Str
2 AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1 AWG - 2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1 AWG, 2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG - 3 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG, 2 AWG, 3 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1 Hole
Nombre d'unités sur la palette
19600
Quantité dans l'emballage
50