Marque: Burndy
No de catalogue: YAV26RS3
YAV26RS3.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV26RS3
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
44
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
UPC
781810025888
UPC 14 Digit GTIN
00781810025888
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,81 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Dimension - G en pouces
1.44 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
40 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.92 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
13/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.58 pouces
Dimension - N en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Z (pouces)
0.47 in
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN-2/0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
22200
Quantité dans l'emballage
100