HUBBELL CANADA
Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - gris, SCF1212
Image of SCF1212 Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - gris, SCF1212

Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - gris, SCF1212

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SCF1212

Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X12 en acier au carbone - gris.

Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.

  • Fabricated from carbon steel
  • Painted with white polyester powder

Covers are 14 gauge carbon steel.

Général

Application

Designed to mount on enclosure for flush installations.

Catalog Number

SCF1212

Construction

Non-Flanged

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Cover

Type de couvercle

Flush Cover

Type de fini

Textured

UPC

786725313921

Dimensions

Hauteur

14 in

Largeur

14 in

Poids

3.5 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

1