HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit en aluminium de série O 1½" embouti, OL-450
Image of OL-450 Couvercle de conduit en aluminium de série O 1½" embouti, OL-450

Couvercle de conduit en aluminium de série O 1½" embouti, OL-450

Marque: Killark

No de catalogue: OL-450

Couvercle de conduit en aluminium de série O 1½" embouti.

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-450

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body Cover

UPC

783936490205

Dimensions

Dimensions

8 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

8 in

Poids

0.04 lb

Poids brut de l'emballage

0.16

Taille du moyeu

1-1/4" to 1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10