Marque: Killark
No de catalogue: OL-90M
Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-90M
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Type
Conduit Body Cover
UPC
783936480411
Dimensions
15 po x 6 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
6 in
Longueur
15 in
Poids brut de l'emballage
1.37
Taille du moyeu
3-1/2" to 4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5