HUBBELL CANADA
Image of ZTC100 Couvercle de thermostat en plastique à Profil surbaissé , petit, ZTC100

Couvercle de thermostat en plastique à Profil surbaissé , petit, ZTC100

Marque: TayMac

No de catalogue: ZTC100

Couvercle de thermostat en plastique à Profil surbaissé , Small.

  • La charnière rotative amovible innovante rend le réglage du thermostat plus adapté 
  • La charnière comprend une fonction de verrouillage haute résistance pour s'assurer que le couvercle ne peut pas être retiré lorsqu'il est fermé 
  • Polycarbonate robuste 
  • Profil bas 
  • Comprend des vis de montage et des ancrages 
  • Comprend une serrure à gobelet avec deux clés

Général

Catalog Number

ZTC100

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Plastique

UPC

092326112925

Dimensions

Capacité en pieds cubes

85.458472 cu.in

Hauteur

5.83 in

Hauteur de l'emballage

5.875 in

Largeur

5.84 in

Largeur de l'emballage

5.875 in

Largeur extérieure

5.875 x 5.875 x 2.50 in

Largeur intérieure

4.4375 x 4.4375 x 2.25 in

Longueur de l'emballage

2.5 in

Poids de l'emballage

0.925 lb

Profondeur

2.51 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Nombre de paquets minimum

12

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Box