HUBBELL CANADA
Couvercle polycarbonate étanche double, 1 ouverture de 2,44 po, Standard, HBL7777A
Image of HBL7777A Couvercle polycarbonate étanche double, 1 ouverture de 2,44 po, Standard, HBL7777A

Couvercle polycarbonate étanche double, 1 ouverture de 2,44 po, Standard, HBL7777A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7777A

Couvercle polycarbonate étanche double, 1 ouverture de 2,44 po, Standard.

  • 2 groupes
  • 1) Ouverture de 2,44 po
  • Taille standard

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL7777A

Construction

Molded

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Material - Thermoplastic
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Spring - Stainless steel

Type

For Receptacles with Face Diameter of 2.28–2.44 in.

Type

Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

783585809540

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 4.62 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Largeur

4.62 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

2-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed - Canadian and U.S.

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1100

Quantité dans l'emballage

20