Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC10T
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Les boutons-poussoirs, voyants lumineux, compteurs, interrupteurs, etc. peuvent être montés sur des gouvernes inclinées. Les composants intérieurs peuvent être montés sur le panneau arrière et les sangles de connexion. La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.
Fabricated from 14 gauge steel. Seams are continuously welded and ground smooth. Instrument and access panels have captive screws which thread into sealed wells. Closed cell neoprene gasket.
Application
For use with WC10B console.
Catalog Number
WC10T
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Série
WC10 Series
Type
Console Top
Type de couvercle
Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725443055
Hauteur
3 in
Hauteur actuelle
3.12 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
24.13 in
Poids
27 lb
Profondeur
16 in
Profondeur actuelle
16.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1