Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC14T
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des compteurs, des interrupteurs, etc. peuvent être montés sur le tableau de bord. Les composants intérieurs sont motorisés sur des sous-panneaux fixes, des sous-panneaux pivotants ou des cornières de rack de relais (les panneaux sont en option). La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. De nombreux accessoires et combinaisons variables rendent ces consoles très polyvalentes.
Application
For use with WC14B console.
Catalog Number
WC14T
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
WC14 Series
Type
Console Top
Type de couvercle
Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725443659
Hauteur
13 in
Hauteur actuelle
12.63 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
24.13 in
Poids
45 lb
Profondeur
16 in
Profondeur actuelle
16.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1