Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WP1
Produit standard
Catalog Number
WP1
Construction
Moulé
Couleur
Gris
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polyester, renforcé par des thermoplastiques (RTP)
Matériel - quincaillerie de montage
Montage vertical FS/FD- Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Aucun
Série
Accessory
Spécifications
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Type
For Flanged Inlets & Flanged Receptacles
Type
Couvertures
Type d'article
Couvertures anti-intempéries
UPC
783585392271
Dimensions
4.56 po x 2.84 po x 1.09 po
Hauteur
1.09 in
Largeur
2.84 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Aucun
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
10